(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

【特長】・ケブラー(R)SDに、導電性繊維素材サンダーロン(R)をカバーリング...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • ゲージ:
    15
  • 材質:
    ケブラー(R)長繊維(サンダーロン(R))97%、ポリウレタン3%
  • 内容量:
    1双

型番

21-1423 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-1423

L
1双

3個

1,580( 1,738円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー(R)SDに、導電性繊維素材サンダーロン(R)をカバーリングした糸で編まれた帯電防止手袋
・人体の帯電電位を低下させ、静電気によるトラブルを防止
・ESD(静電気放電)保護区域内での組立・検査用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入の型番21-1423のページです。
型番21-1423に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入

サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入

    ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入

    ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入

      ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 L 1双入

      ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 L 1双入

        ケミスターフィンガー Mサイズ

        ケミスターフィンガー Mサイズ

          ケミスターパームFS 544 1双入

          ケミスターパームFS 544 1双入

            テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113M

            テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113M

              ケミスターフィンガー Lサイズ

              ケミスターフィンガー Lサイズ

                ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

                ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

                  保護用インナー手袋

                  保護用インナー手袋

                    耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

                    耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

                      耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

                      耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

                        15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ

                        15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ

                          ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

                          ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

                            メーカー 三商 三商 三商 コクゴ 東京硝子器械 ケニス コクゴ コクゴ アズワン アズワン アトム(安全・保護用品) アズワン 三商
                            通常価格 1,580円 1,200円 1,200円 1,370円 1,466円 1,200円 1,370円 1,396円 18,000円 1,140円 1,243円 17,300円 2,750円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   7日目   4日目~   9日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   12日目~   2日目  
                            使用用途 静電気防止 耐切創 - - 耐切創 - - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 -
                            ゲージ 15 15 - - - - - - - 15 15 15 -
                            材質 ケブラー(R)長繊維(サンダーロン(R))97%、ポリウレタン3% ケブラー(R)長繊維97%、ポリウレタン3% - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            21-1422
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            M-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました