(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21-1412
ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入 ケブラーSDウスデ 15ゲージテブクロ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,200円
税込価格
1,320円

【特長】・優れた耐切創性をもちフィット感のある手袋です・毛羽立ちとホコリの発生...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • ゲージ:
    15
  • 材質:
    ケブラー(R)長繊維97%、ポリウレタン3%
  • 規格詳細:
    EU規格 耐切創レベル:2
  • 内容量:
    1双

型番

21-1412 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-1412

M
1双

3個

1,200( 1,320円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐切創性をもちフィット感のある手袋です
・毛羽立ちとホコリの発生を抑えた長繊維糸使用
・ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入

ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入

    ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 L 1双入

    ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 L 1双入

      ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

      ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

        ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

        ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

          DURACoil(デュラコイル)546X

          DURACoil(デュラコイル)546X

            耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

            耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

              インナー手袋 切創防止用

              インナー手袋 切創防止用

                メーカー 三商 三商 三商 三商 ショーワグローブ アズワン マックス(手袋)
                通常価格 1,200円 1,200円 1,039円 2,499円 1,263円 1,140円 12,000円
                通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                使用用途 耐切創 - - - 耐切創 耐切創 耐切創
                ゲージ 15 - 7 - 13 15 -
                材質 ケブラー(R)長繊維97%、ポリウレタン3% - ケブラー(R)紡績糸100% - - - -
                規格詳細 EU規格 耐切創レベル:2 - EU規格 耐切創レベル:4 - - - -
                内容量 1双 - 1双 - - - -

                ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました