(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21-1403
ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入 ケブラー100% 7ゲージテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,039円
税込単価
1,143円

【特長】・丈夫な厚手タイプの軍手です・ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ケブラー(R)紡績糸100%
  • 規格詳細:
    EU規格 耐切創レベル:4
  • 内容量:
    1双

型番

21-1403 解除

Loading...

 
カタログを表示

21-1403 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-1403

L
1双

3個

1,039( 1,143円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な厚手タイプの軍手です
・ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入の型番21-1403のページです。
型番21-1403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

      耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)

      耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)

        ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

        ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

          ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745FY

          ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745FY

            ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

            ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

              耐切創手袋アクティブアーマー 80-658

              耐切創手袋アクティブアーマー 80-658

                ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                  ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

                  ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

                    ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

                    ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

                      ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                      ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                        耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

                        耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

                          ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3455

                          ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3455

                            メーカー 三商 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アンセル ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全
                            通常価格 1,039円 2,559円 779円 10,477円 1,978円 1,763円 2,566円 1,396円 1,077円 1,639円 2,467円 11,425円 1,465円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 軍手 - すべり止め - すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め
                            ゲージ 7 - 7 - - - 7 - - - - 7 -
                            材質 ケブラー(R)紡績糸100% - - - - - - - - - - - -
                            規格詳細 EU規格 耐切創レベル:4 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            21-1402
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            M-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました