(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
799円
税込単価
879円

【特長】・-20℃の環境下でも手袋が硬くなりません・水分等に濡れても滑りにくい...

詳細情報を確認する

型番

21-1372 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-1372

L
1双

4個

799( 879円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-20℃の環境下でも手袋が硬くなりません
・水分等に濡れても滑りにくい手袋です
・食品衛生法適合品です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入の型番21-1372のページです。
型番21-1372に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入

耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入

    耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

    耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

      耐油イーグル極寒ソフト 1455 1双入

      耐油イーグル極寒ソフト 1455 1双入

        超低温用手袋 CGF-16

        超低温用手袋 CGF-16

          手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

          手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

            手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

            手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

              耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入

              耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入

                ホットエースプロライト

                ホットエースプロライト

                  防寒テムレス No.282 1双入

                  防寒テムレス No.282 1双入

                    [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

                    [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

                      メーカー 三商 三商 三商 ケニス エスコ エスコ 三商 おたふく手袋 三商 エスコ
                      通常価格 799円 2,900円 2,900円 25,525円 4,600円 1,050円 28,960円 1,499円 1,700円 720円
                      通常出荷日 2日目~   3日目   2日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                      使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                      商品タイプ ニトリルゴム - ニトリルゴム - インナータイプ インナータイプ - - すべり止め インナータイプ
                      全長(mm) 270 - 550 - - - - - - -
                      材質 表:ニトリルゴム、裏:純綿 - ニトリルゴム、純綿(裏) - - - - - 樹脂部:ポリウレタン、アウター:ナイロン・ポリウレタン、インナー:アクリル・ポリウレタン・その他 -
                      内容量 1双 - 1双 - - - - - 1双 -

                      耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      21-1373
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 内容量

                      799円

                      ( 879円 )
                      5個 あり

                      2日目

                      LL-

                      防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました