(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿スムス手袋 12双入 39 マチ付き S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純綿スムス手袋 12双入 39 マチ付き S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,130円
税込単価
3,443円

【特長】・薄手で通気性・吸汗性がよく、肌にやさしい手袋です。・規格:マチ付き・...

詳細情報を確認する

型番

21-1365 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-1365

1個

3,130( 3,443円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手で通気性・吸汗性がよく、肌にやさしい手袋です。
・規格:マチ付き
・サイズ:S
・入数(双):12
・材質:綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿スムス手袋 12双入 39 マチ付き Sの型番21-1365のページです。
型番21-1365に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿スムス手袋 12双入 39 マチ付き S

純綿スムス手袋 12双入 39 マチ付き S

    川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

    川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

      ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

      ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

        スムス手袋(マチ無)

        スムス手袋(マチ無)

          品質管理手袋 4301

          品質管理手袋 4301

            スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

            スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

              ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

              ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

                メーカー 三商 川西工業 ミドリ安全 アズワン アズワン 勝星産業 ミドリ安全
                通常価格 3,130円 387円 3,498円 930円 2,484円 604円 3,429円
                通常出荷日 2日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  

                純綿スムス手袋 12双入 39 マチ付き Sのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました