(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パームライト手袋 B0502 10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21-1356
パームライト手袋 B0502 10双入 パームライトテブクロ B0502 M 10ソウイリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,200円
税込価格
2,420円

【特長】・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 材質:
    繊維部:ナイロン・ポリエステル、樹脂部:ポリウレタン
  • 内容量:
    10双×1袋

型番

21-1356 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-1356

M
10双×1袋

1個

2,200( 2,420円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減します
・掌に発泡ポリウレタンをコート
・簡易包装で経済的な作業手袋です
・梱包作業、品出し、ピッキング作業等幅広い作業にお使い頂けます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パームライト手袋 B0502 10双入

パームライト手袋 B0502 10双入

    パームライト手袋 B0502 XL 10双入

    パームライト手袋 B0502 XL 10双入

      ウレタンフィット手袋(ロング・手の平コート)

      ウレタンフィット手袋(ロング・手の平コート)

        背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

        背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

          ドットライナー

          ドットライナー

            滑り止め厚手手袋・1双

            滑り止め厚手手袋・1双

              ウレタンメガグローブ 532

              ウレタンメガグローブ 532

                業務用作業手袋 ケミソフト

                業務用作業手袋 ケミソフト

                  ニューパームフィット手袋 B0510

                  ニューパームフィット手袋 B0510

                    被膜強化パームフィット手袋 B0501

                    被膜強化パームフィット手袋 B0501

                      のびのびキャラッテ

                      のびのびキャラッテ

                        カーポップ 女性用

                        カーポップ 女性用

                          すべり止め手袋キャッチライナー

                          すべり止め手袋キャッチライナー

                            メーカー 三商 三商 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 コーコス信岡 富士手袋 アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ショーワグローブ 福徳産業 コクゴ 勝星産業
                            通常価格 2,200円 2,200円 317円 443円 216円 112円 108円 438円 306円 350円 252円 3,033円 289円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ ポリウレタン - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め - - -
                            材質 繊維部:ナイロン・ポリエステル、樹脂部:ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            内容量 10双×1袋 - - - - - - - - - - - -

                            パームライト手袋 B0502 10双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました