(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギャラックス 耐熱手袋 MT776-CP 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ギャラックス 耐熱手袋 MT776-CP 1双入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,800円
税込価格
6,380円

【特長】・軽く、薄くしなやかで操作性に大変優れ、キズつきにくい表面強度を持って...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗濯後は陰干ししてください。

型番

21-1263 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-1263

1個

5,800( 6,380円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、薄くしなやかで操作性に大変優れ、キズつきにくい表面強度を持っています。
・素材耐熱温度は220℃です。
・クリーンルーム用に超純水洗浄加工を施し、クラス100に対応しています。
・経時的に剥離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくく、長期に亘って使用できる商品です。
・ギャラックス®は小松精練(株)の登録商標です。
・全長(mm):260
・入数(双):1
・材質:ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、表:ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 洗濯後は陰干ししてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギャラックス 耐熱手袋 MT776-CP 1双入

ギャラックス 耐熱手袋 MT776-CP 1双入

    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

      ゼテックスプラス 手袋

      ゼテックスプラス 手袋

        遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

        遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

          耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

          耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

            ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

            ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

              中低温用クリーン耐熱手袋

              中低温用クリーン耐熱手袋

                耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

                耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

                  遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

                  遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

                    テイケン 耐熱アルミ手袋

                    テイケン 耐熱アルミ手袋

                      ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

                      ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

                        ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

                        ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

                          テイケン 耐熱手袋 EGF37L

                          テイケン 耐熱手袋 EGF37L

                            メーカー 三商 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 トラスコ中山 三商 ミドリ安全 ウインセス 三商 トラスコ中山 帝健 コクゴ ニューテックス・インダストリー社 帝健
                            通常価格 5,800円 52,728円 26,789円 12,065円 14,720円 11,935円 6,406円 13,999円 8,182円 13,187円 12,126円 27,618円 10,502円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目   10日目~   6日目   1日目   9日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目  

                            ギャラックス 耐熱手袋 MT776-CP 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました