(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナノテクリーンAC 10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21-0583
ナノテクリーンAC 10双入 ナノテクリーンAC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・イオンコンタミネーションが少なく、クリーンルームに最適です・特殊ポリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 全長(mm):
    300
  • 材質:
    樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン
  • 内容量:
    10双

型番

21-0583 解除

Loading...

商品情報を表示

21-0583 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
仕様詳細
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0583

L
-
E0100
10双

1個

3,500( 3,850円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオンコンタミネーションが少なく、クリーンルームに最適です
・特殊ポリウレタン樹脂をコートし、低発塵性に優れています
・透湿防水性のある樹脂採用で、ムレにくく快適に作業ができます
・耐久性が高く、洗濯により繰り返し使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナノテクリーンAC 10双入の型番21-0583のページです。
型番21-0583に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナノテクリーンAC 10双入

ナノテクリーンAC 10双入

    透湿防水手袋

    透湿防水手袋

      ダイローブ手袋 5500(アズワン)

      ダイローブ手袋 5500(アズワン)

        ダイローブ手袋 No.224

        ダイローブ手袋 No.224

          ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

          ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

            ウレタネックスロング手袋

            ウレタネックスロング手袋

              マイクロファイバーPUグローブ

              マイクロファイバーPUグローブ

                PUグローブ

                PUグローブ

                  ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

                  ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

                    手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

                    手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

                      ダイローブ手袋 No.223

                      ダイローブ手袋 No.223

                        メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン 三商 エスコ アズワン
                        通常価格 3,500円 752円 3,800円 1,856円 728円 9,098円 816円 370円 4,500円 650円 2,414円
                        通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め - ポリウレタン ポリウレタン
                        全長(mm) 300 - - - - - - - - - -
                        材質 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン - - - - - - - - - -
                        内容量 10双 - - - - - - - - - -

                        ナノテクリーンAC 10双入のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        21-0581
                        21-0584
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 仕様詳細 品番 内容量

                        3,500円

                        ( 3,850円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        S-E0100-

                        3,800円

                        ( 4,180円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        SクリーンパックE0110-

                        ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました