(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付 ニュービニローブ №645 L 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腕カバー付 ニュービニローブ №645 L 1双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,499円
税込単価
1,649円

【特長】・手袋部分は塩化ビニルの丈夫さとゴムの柔軟性の両方を兼ね備えた、使いや...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 全長(mm):
    650
  • 材質:
    樹脂部:塩化ビニル(PVC)、 繊維部:綿・ポリエステル
  • 内容量:
    1双

型番

21-0538 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0538

1双

3個

1,499( 1,649円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋部分は塩化ビニルの丈夫さとゴムの柔軟性の両方を兼ね備えた、使いやすく疲れにくい手袋です。
・手袋の裏布は縫い目のないシームレス編みを採用。
・抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
・サイズ:L
・全長(mm):650
・材質:樹脂部:塩化ビニル(PVC) 繊維部:綿、ポリエステル
・入数(双):1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付 ニュービニローブ №645 L 1双入の型番21-0538のページです。
型番21-0538に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付 ニュービニローブ №645 L 1双入

腕カバー付 ニュービニローブ №645 L 1双入

    腕カバー付厚手 №140 L 1双入

    腕カバー付厚手 №140 L 1双入

      腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

      腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

        腕カバー付ニュービニローブ No.645

        腕カバー付ニュービニローブ No.645

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

            腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

            腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

              作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

              作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

                ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

                ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

                  ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                  ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                    ニュービニローブ No.645

                    ニュービニローブ No.645

                      腕カバー付手袋 A-20

                      腕カバー付手袋 A-20

                        ビニローブ No.140

                        ビニローブ No.140

                          腕カバー付薄手 No.240

                          腕カバー付薄手 No.240

                            メーカー 三商 三商 ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 ショーワグローブ ショーワグローブ アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン ショーワグローブ
                            通常価格 1,499円 1,714円 1,454円 1,472円 1,870円 2,395円 1,145円 977円 1,755円 1,363円 1,936円 1,372円 977円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 使い捨て 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 塩化ビニール 腕カバー付 その他 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 ロング ロング 指先コート ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング
                            サイズ L L - - - - - - M - - - -
                            全長(mm) 650 650 - - - - - - - - - - -

                            腕カバー付 ニュービニローブ №645 L 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました