(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付厚手 №140 L 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腕カバー付厚手 №140 L 1双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,714円
税込単価
1,885円

【特長】・裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。・手袋部分は厚手で柔らかく、傷つ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 全長(mm):
    650
  • 材質:
    樹脂部:塩化ビニル(PVC)、繊維部:レーヨン
  • カラー:
    バイオレット
  • 内容量:
    1双

型番

21-0536 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0536

1双

3個

1,714( 1,885円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。
・手袋部分は厚手で柔らかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。
・裏側には防臭衛生加工の裏毛を施しています。
・サイズ:L
・カラー:バイオレット
・全長(mm):650
・材質:樹脂部:塩化ビニル(PVC) 繊維部:レーヨン
・入数(双):1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付厚手 №140 L 1双入の型番21-0536のページです。
型番21-0536に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付厚手 №140 L 1双入

腕カバー付厚手 №140 L 1双入

    腕カバー付ニュービニローブ No.645

    腕カバー付ニュービニローブ No.645

      作業用手袋 耐油ハイブリッド腕カバー付き

      作業用手袋 耐油ハイブリッド腕カバー付き

        作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

        作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

          腕カバー付手袋 A-20

          腕カバー付手袋 A-20

            腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

            腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

              腕カバー付薄手 No.240

              腕カバー付薄手 No.240

                ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                  ビニローブ No.140

                  ビニローブ No.140

                    腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

                    腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

                      ミエローブ ソフトボアツートンロング L

                      ミエローブ ソフトボアツートンロング L

                        ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                        ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

                          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

                            メーカー 三商 ショーワグローブ 三重化学工業 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ アズワン アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 コクゴ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 1,714円 1,472円 1,167円 1,145円 1,936円 1,454円 977円 1,755円 1,372円 2,395円 1,958円 1,178円 1,688円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 使い捨て 作業用 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 塩化ビニール 塩化ビニール 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 その他 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 ロング ロング ロング ロング ロング 指先コート ロング ロング ロング ロング - ロング ロング
                            サイズ L - - - - - - M - - - M -
                            全長(mm) 650 - - - - - - - - - - - -

                            腕カバー付厚手 №140 L 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました