(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付薄手手袋 №240 M 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腕カバー付薄手手袋 №240 M 1双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

【特長】・脱ぎはめしやすいスリップオン加工のビニール製薄手手袋に肩口までの腕カ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    M
  • 全長(mm):
    600
  • 材質:
    塩化ビニル(PVC) 非フタル酸エステル系可塑剤使用
  • カラー:
    ホワイト
  • 内容量:
    1双

型番

21-0532 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0532

1双

5個

870( 957円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱ぎはめしやすいスリップオン加工のビニール製薄手手袋に肩口までの腕カバーを付けました。
・腕カバーはビニール製で耐薬品性・柔軟性に優れ、ウェットな作業に最適です。
・サイズ:M
・カラー:ホワイト
・全長(mm):600
・材質:塩化ビニル(PVC) 非フタル酸エステル系可塑剤使用
・入数(双):1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付薄手手袋 №240 M 1双入の型番21-0532のページです。
型番21-0532に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付薄手手袋 №240 M 1双入

腕カバー付薄手手袋 №240 M 1双入

    ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

    ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

      腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

      腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

        腕カバー付厚手 №140 L 1双入

        腕カバー付厚手 №140 L 1双入

          腕カバー付ニュービニローブ №645 M

          腕カバー付ニュービニローブ №645 M

            手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

            手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

              腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

              腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

                手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                  腕カバー付厚手手袋 No.140

                  腕カバー付厚手手袋 No.140

                    腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                    腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                      ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

                      ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

                        ビニローブ No.140

                        ビニローブ No.140

                          ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

                          ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

                            メーカー 三商 コクゴ ダンロップ 三商 コクゴ エスコ エステー エスコ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ アズワン コクゴ
                            通常価格 870円 1,178円 1,454円 1,714円 1,330円 1,410円 1,346円 840円 1,473円 798円 1,220円 1,372円 1,178円
                            通常出荷日 2日目   7日目   1日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目   7日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 ロング ロング - ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング
                            サイズ M M - L M - - - - - - - L
                            全長(mm) 600 - - 650 - - - - - - - - -

                            腕カバー付薄手手袋 №240 M 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました