(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21-0528
ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット エンカビニールテブクロ

通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

【特長】・手袋内側の抗菌加工及び裏毛の抗菌防臭加工で衛生的です・保温性が高く水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 全長(mm):
    320
  • 材質:
    塩化ビニル(PVC)、非フタル酸エステル系可塑剤使用、繊維部:レーヨン
  • カラー:
    バイオレット
  • 内容量:
    1双

型番

21-0528 解除

Loading...

商品情報を表示

21-0528 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0528

L
1双

5個

350( 385円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋内側の抗菌加工及び裏毛の抗菌防臭加工で衛生的です
・保温性が高く水仕事に向いています
・丈夫で作業性のよい厚手タイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレットの型番21-0528のページです。
型番21-0528に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット

ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット

    ビニトップ手袋(厚手) BL-M

    ビニトップ手袋(厚手) BL-M

      ビニトップ手袋(薄手) BH-M

      ビニトップ手袋(薄手) BH-M

        ビニール手袋 ビニール厚手

        ビニール手袋 ビニール厚手

          厚手ソフトビニール手袋

          厚手ソフトビニール手袋

            NHミュー中厚手手袋

            NHミュー中厚手手袋

              ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白

              ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白

                ビニール厚手

                ビニール厚手

                  東和コーポ 塩化ビニール手袋

                  東和コーポ 塩化ビニール手袋

                    メーカー 三商 ケニス ケニス ダンロップ ミスミ アズワン コクゴ ダンロップ 東和コーポレーション
                    通常価格 350円 440円 207円 342円 6,240円 22,900円 140円 679円 330円
                    通常出荷日 6日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 塩化ビニール - - 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め - 塩化ビニール 塩化ビニール
                    全長(mm) 320 - - - - - - - -
                    材質 塩化ビニル(PVC)、非フタル酸エステル系可塑剤使用、繊維部:レーヨン - - - - - - - -
                    カラー バイオレット - - - - - - - -
                    内容量 1双 - - - - - - - -

                    ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    21-0529
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 内容量

                    350円

                    ( 385円 )
                    1個 -

                    6日目

                    M-

                    塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました