(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パームフィット手袋 簡易包装タイプ M 10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パームフィット手袋 簡易包装タイプ M 10双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減し...

詳細情報を確認する

型番

21-0366 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0366

1個

2,200( 2,420円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減します。
・掌に発泡ポリウレタンをコート。掌からの汗やゴミを防ぎます。
・滑り止めに優れる為、細かい作業に適しています。
・サイズ:M
・材質:繊維部:ナイロン、ポリウレタン 樹脂部:ポリウレタン
・入数:10双×1袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パームフィット手袋 簡易包装タイプ M 10双入の型番21-0366のページです。
型番21-0366に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パームフィット手袋 簡易包装タイプ M 10双入

パームフィット手袋 簡易包装タイプ M 10双入

    サニメント手袋 ポリパック 10パック 1000枚

    サニメント手袋 ポリパック 10パック 1000枚

      サニメントスーパーロング手袋

      サニメントスーパーロング手袋

        サニメント手袋 抗菌タイプ エンボス付

        サニメント手袋 抗菌タイプ エンボス付

          被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

          被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

            被膜強化パームフィット手袋BO501 S・M 10双入

            被膜強化パームフィット手袋BO501 S・M 10双入

              メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン コクゴ コクゴ
              通常価格 2,200円 8,200円 3,714円 1,370円 2,956円 2,820円
              通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能

              パームフィット手袋 簡易包装タイプ M 10双入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました