(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットロング手袋 B0615 M 20枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィットロング手袋 B0615 M 20枚入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,500円
税込価格
2,750円

【特長】・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減し...

詳細情報を確認する

型番

21-0345 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-0345

3個

2,500( 2,750円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減します。
・フィット手袋のロングタイプで、手首の露出を防ぎます。
・全長235mm。
・左右兼用。
・サイズ:M
・材質:繊維部:ナイロン、ポリエステル
・入数:20枚×1袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィットロング手袋 B0615 M 20枚入

フィットロング手袋 B0615 M 20枚入

    ポリエチレンロング手袋

    ポリエチレンロング手袋

      ラボメント手袋

      ラボメント手袋

        ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

        ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

          ポリグローブ M

          ポリグローブ M

            メーカー 三商 ケニス アズワン ウインセス ケニス
            通常価格 2,500円 1,089円 890円 3,329円 395円
            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   4日目  

            フィットロング手袋 B0615 M 20枚入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました