(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットロング手袋 B0615 L 20枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィットロング手袋 B0615 L 20枚入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減し...

詳細情報を確認する

型番

21-0344 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0344

3個

2,500( 2,750円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減します。
・フィット手袋のロングタイプで、手首の露出を防ぎます。
・全長235mm。
・左右兼用。
・サイズ:L
・材質:繊維部:ナイロン、ポリエステル
・入数:20枚×1袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットロング手袋 B0615 L 20枚入の型番21-0344のページです。
型番21-0344に関する仕様情報を記載しております。

フィットロング手袋 B0615 L 20枚入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました