(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・パウダーフリーのラテックス手袋です。・表面は滑り止め加工、左右兼用で...

詳細情報を確認する

型番

21-0257 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0257

1個

2,300( 2,530円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パウダーフリーのラテックス手袋です。
・表面は滑り止め加工、左右兼用で未滅菌タイプです。
・指先までぴったりフィットします。
・米国FDA基準ASTM D3578-95をクリア。
・サイズ:L
・材質:天然ゴムラテックス
・全長(mm):248
・厚さ(mm):約0.13
・入数(枚):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入の型番21-0257のページです。
型番21-0257に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-S 100入

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-S 100入

      シンガーラテックス・グローブ L

      シンガーラテックス・グローブ L

        ラテックス ノンパウダー手袋 L 100枚

        ラテックス ノンパウダー手袋 L 100枚

          モテックス ラテックス手袋 G02B-L

          モテックス ラテックス手袋 G02B-L

            ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚

            ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚

              メーカー 三商 三商 ケニス 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
              通常価格 2,300円 2,300円 2,418円 1,560円 3,048円 1,560円
              通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   4日目   8日目  

              ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
              工場内作業
              評価 5.0満足度:5.02020/12/08
              丈夫で着脱もしやすいのでいつも購入しています。現在、手に入れにくくなっているので早く購入したいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              工場内作業
              評価 5.0満足度:5.02020/03/03
              熱にも強く、丈夫で使い勝手が良いので継続して購入しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました