(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-S 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-S 100入

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・パウダーフリーのラテックス手袋です。・表面は滑り止め加工、左右兼用で...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • サイズ:
    S
  • 全長(mm):
    248
  • 厚さ(mm):
    約0.13
  • 内容量:
    100枚

型番

21-0255 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0255

100枚

1個

2,300( 2,530円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パウダーフリーのラテックス手袋です。
・表面は滑り止め加工、左右兼用で未滅菌タイプです。
・指先までぴったりフィットします。
・米国FDA基準ASTM D3578-95をクリア。
・サイズ:S
・材質:天然ゴムラテックス
・全長(mm):248
・厚さ(mm):約0.13
・入数(枚):100

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-S 100入の型番21-0255のページです。
型番21-0255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-S 100入

ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-S 100入

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

      ファインテクノ手袋

      ファインテクノ手袋

        ダンロップ 天然ゴム厚手 Lサイズオレンジ 10双入

        ダンロップ 天然ゴム厚手 Lサイズオレンジ 10双入

          メーカー 三商 三商 東京硝子器械 コクゴ
          通常価格 2,300円 2,300円 2,736円 3,638円
          通常出荷日 6日目   6日目   3日目~   5日目  
          使用用途 作業用 - 使い捨て -
          商品タイプ 天然ゴム - その他 -
          サイズ S - - -
          全長(mm) 248 - - -
          厚さ(mm) 約0.13 - - -

          ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-S 100入のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
          工場内作業
          評価 5.0満足度:5.02019/11/11
          熱に強いので、熱くなった素材を持つ時に使用しています。耐久性があり助かっています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          製品検査
          評価 5.0満足度:5.02019/10/01
          薄いですが丈夫で長持ちします。頼んでからすぐに届くのも魅力です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました