(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・耐溶剤・耐油性に優れたポリウレタン製。・手袋の表面に粒子付の特殊加工...

詳細情報を確認する

型番

21-0189 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0189

1個

2,500( 2,750円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤・耐油性に優れたポリウレタン製。
・手袋の表面に粒子付の特殊加工を施している為、高い滑り止め効果を発揮します。
・サイズ:LL
・使用温度:0~+40℃
・全長(mm):330
・入数(双):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入の型番21-0189のページです。
型番21-0189に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

    耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

    耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

      ダイローブ224

      ダイローブ224

        耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

        耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

          ダイローブ440

          ダイローブ440

            化学防護手袋(ニトリル)

            化学防護手袋(ニトリル)

              ダイローブ730

              ダイローブ730

                化学防護手袋(裏地/コットン)

                化学防護手袋(裏地/コットン)

                  化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

                  化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

                    化学防護手袋(ネオプレン)

                    化学防護手袋(ネオプレン)

                      化学防護手袋(裏地/ナイロン)

                      化学防護手袋(裏地/ナイロン)

                        ダイローブ400

                        ダイローブ400

                          ダイローブ440-55

                          ダイローブ440-55

                            メーカー 三商 三商 ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム アズワン ダイヤゴム アズワン アズワン アズワン アズワン ダイヤゴム ダイヤゴム
                            通常価格 2,500円 2,510円 1,251円 2,426円 1,588円 399円 18,290円 1,430円 13,369円 759円 1,373円 1,408円 4,662円
                            通常出荷日 2日目   2日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   7日目  

                            耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました