(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンクリーン手袋 サンエース スタンダード M 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンクリーン手袋 サンエース スタンダード M 100枚入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・様々な用途にお使い頂ける左右兼用のディスポタイプです。・食品衛生法合...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    M
  • 全長(mm):
    280
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.027

型番

21-0052 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0052

5個

660( 726円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途にお使い頂ける左右兼用のディスポタイプです。
・食品衛生法合格品。
・規格:スタンダード
・サイズ:M
・入数(枚):100
・材質:ポリエチレン(PE)
・全長(mm):280
・厚さ(mm):0.027

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンクリーン手袋 サンエース スタンダード M 100枚入の型番21-0052のページです。
型番21-0052に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクリーン手袋 サンエース スタンダード M 100枚入

サンクリーン手袋 サンエース スタンダード M 100枚入

    ニトリスト・ホワイト №884 M 100枚入

    ニトリスト・ホワイト №884 M 100枚入

      メーカー 三商 三商
      通常価格 660円 1,899円
      通常出荷日 2日目   4日目  
      使用用途 使い捨て 使い捨て
      商品タイプ その他 ニトリルゴム
      サイズ M M
      全長(mm) 280 240
      材質 ポリエチレン(PE) ニトリルゴム(NBR)

      サンクリーン手袋 サンエース スタンダード M 100枚入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました