(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア HAWP04700 フィルター 親水性 100入

ミリポア HAWP04700 フィルター 親水性 100入

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,812円 24,918円
税込単価
28,393円 27,410円

【特長】・生物学的に不活性なセルロースアセテート及びニトロセルロースの混合物か...

詳細情報を確認する

型番

15-9431 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15-9431

1個

25,812円

24,918

( 27,410円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生物学的に不活性なセルロースアセテート及びニトロセルロースの混合物からできたメンブレン。
・直径と孔径の種類が豊富で分析・研究用として幅広くお使い頂けます。
・うすい酸、アルカリ、脂肪族や芳香族水溶液に安定です(強酸・強塩基や無極性溶液には耐性がありません)。
・孔径(μm):0.45
・サイズ(mm):47φ
・色:白
・入数(枚):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミリポア HAWP04700 フィルター 親水性 100入の型番15-9431のページです。
型番15-9431に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリポア HAWP04700 フィルター 親水性 100入

ミリポア HAWP04700 フィルター 親水性 100入

    ミリポア AAWP04700 フィルター 100入

    ミリポア AAWP04700 フィルター 100入

      ミリポア HAWG04700 フィルター 100入

      ミリポア HAWG04700 フィルター 100入

        メーカー 三商 三商 メルク
        通常価格 25,812円 23,700円 23,700円
        通常出荷日 2日目   2日目   1日目  

        ミリポア HAWP04700 フィルター 親水性 100入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト