(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm 21.7×29.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15-1574
ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm 21.7×29.7mm ワットマン シリンジフィルタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,667円
税込単価
67,834円

【特長】・グラスマイクロファイバー製のプレフィルタを内蔵したシリンジフィルタ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンジフィルター
  • サイズ(mm):
    21.7×29.7
  • 材質:
    ハウジング材質:ポリプロピレン/プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー、グレードGMF150(10μm:1μm)とグレードGF/F(0.7μm)
  • 重量:
    約3g

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

15-1574 解除

Loading...

 
カタログを表示

15-1574 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
メンブレン
残液量
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15-1574

0.45
PVDF
エアーパージ前:1.4ml、エアーパージ後:約250μl
6872-2504
150個

1個

61,667( 67,834円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスマイクロファイバー製のプレフィルタを内蔵したシリンジフィルタ
・懸濁粒子を多く含むため、通常のシリンジフィルタでは圧力がかかり、濾過しにくい溶液・粘度の高い溶液の濾過
・錠剤溶出試験、含量均一性試験等の固体粒子を多く含むサンプルの濾過
・HPLCサンプルの前処理。組織培養液、血清の滅菌濾過

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm 21.7×29.7mmの型番15-1574のページです。
型番15-1574に関する仕様情報を記載しております。

ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm 21.7×29.7mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
15-1573
15-1584
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
孔径
(μm)
メンブレン 残液量 型式 内容量

61,667円

( 67,834円 )
1個 あり

4日目

0.2PVDFエアーパージ前:1.4ml、エアーパージ後:約250μl6872-2502150個

54,858円

( 60,344円 )
1個 あり

2日目

0.45PVDFエアーパージ前:0.5ml、エアーパージ後:約50μl6872-1304150個

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました