(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,226円
税込価格
24,449円

汎用タイプの試料10ml以下の濾過用シリンジフィルターです。ハウジングはPP製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メンブレン選択の目安は「PVDF=水/非水系、PP及びPTFE=非水系」です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
孔径(μm)
メンブレン
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.2
PTFE
6784-1302
100個

1個

22,226( 24,449円 )

-

  • 注文停止中
0.45
PTFE
6784-1304
100個

1個

22,226( 24,449円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用タイプの試料10ml以下の濾過用シリンジフィルターです。
ハウジングはPP製です。

(i)ご注意

  • メンブレン選択の目安は「PVDF=水/非水系、PP及びPTFE=非水系」です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm

ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm

    ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45/1μm

    ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45/1μm

      13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

      13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

        4mmシリンジフィルター 0.2/0.45μm

        4mmシリンジフィルター 0.2/0.45μm

          メーカー 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 22,226円 24,062円 91,722円 20,522円
          通常出荷日 4日目   2日目   17日目   6日目~  
          商品タイプ シリンジフィルター シリンジフィルター - シリンジフィルター
          材質 PP(ハウジング) - - -
          残液量 <25μl <0.1ml - -
          内容量 100個 50個 - -

          ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました