(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,762円
税込単価
29,438円

【特長】・使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定...

詳細情報を確認する

型番

15-1305 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15-1305

1個

26,762( 29,438円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。材質:高純度100%ホウケイ酸ガラス繊維(バインダーは一切使用していません。)
・グレード:ガラス製円筒濾紙
・サイズ(mm)外径×全長:25×90
・入数(本):25

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜の型番15-1305のページです。
型番15-1305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜

ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜

    ガラスろ紙

    ガラスろ紙

      円筒ろ紙 シリカ/セルロース

      円筒ろ紙 シリカ/セルロース

        アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

        アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

          メーカー 三商 アドバンテック東洋 東京硝子器械 アドバンテック東洋
          通常価格 26,762円 1,505円 11,954円 32,358円
          通常出荷日 2日目   6日目   2日目~   6日目~  

          ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました