(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TLC展開槽 ラッチフタ付 K416190-0000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TLC展開槽 ラッチフタ付 K416190-0000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
109,168円
税込価格
120,085円

【特長】・200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚...

詳細情報を確認する

型番

15-0114 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

15-0114

1個

109,168( 120,085円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。
・TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。
・ラッチタイプは、ラッチでフタをしっかり固定し、湿潤状態を保ちます。PTFE製リテイナーとノブ付です。
・ガラス製。
・付属フタ:ラッチフタ
・内寸法(mm):W270×D70×H250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TLC展開槽 ラッチフタ付 K416190-0000

TLC展開槽 ラッチフタ付 K416190-0000

    TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付

    TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付

      三商 二層式展開槽 TLC-mini

      三商 二層式展開槽 TLC-mini

        TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

        TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

          TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

          TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

            メーカー 三商 三商 三商 ケニス ケニス
            通常価格 109,168円 73,514円 32,000円 73,800円 38,550円
            通常出荷日 4日目   2日目   19日目   11日目   11日目  

            TLC展開槽 ラッチフタ付 K416190-0000のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト