(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15-0112
TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付 TLCテンカイソウ ヒョウジュンフタツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,514円
税込単価
80,865円

【特長】・200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    TLC展開槽
  • 材質:
    ガラス製
  • 内寸法(mm):
    W270×D70×H250

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

15-0112 解除

Loading...

 
カタログを表示

15-0112 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属フタ
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15-0112

標準フタ
K416180-0000

1個

73,514( 80,865円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります
・TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています
・ノンスリップタイプのフタには、PTFE製リテイナーとノブが付いています(15-0113)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付の型番15-0112のページです。
型番15-0112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付

TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付

    TLC展開槽 ラッチフタ付 K416190-0000

    TLC展開槽 ラッチフタ付 K416190-0000

      矢沢 展開槽 5200-520 HCG-100-7D 3枚立枠付

      矢沢 展開槽 5200-520 HCG-100-7D 3枚立枠付

        矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

        矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

          TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)

          TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)

            二槽式展開槽 ガラスカバー付

            二槽式展開槽 ガラスカバー付

              TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

              TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

                三商 二層式展開槽 TLC-mini

                三商 二層式展開槽 TLC-mini

                  メーカー 三商 三商 三商 三商 ケニス 東京硝子器械 ケニス 三商
                  通常価格 73,514円 109,168円 83,255円 13,431円 89,531円 47,634円 14,065円 32,000円
                  通常出荷日 2日目   4日目   19日目   4日目   19日目   17日目~   4日目   19日目  
                  商品タイプ その他 - - - - - - -
                  詳細タイプ TLC展開槽 - - - - - - -
                  材質 ガラス製 - - - - - - -
                  内寸法(mm) W270×D70×H250 - - - - - - -

                  TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  15-0113
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  付属フタ 型式

                  100,752円

                  ( 110,827円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  ノンスリップフタK416185-0000

                  抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました