(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コースター ピペット 2/5/50ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13-2213
コースター ピペット 2/5/50ml コースター ピペット 5ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,600円
税込単価
22,660円

【特長】・ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    コースター ピペット

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

13-2213 解除

Loading...

 
カタログを表示

13-2213 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
型式
目盛
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13-2213

5ml
No.4487
0.1/2.5ml(マイナス)
200本(50本/包)

1個

20,600( 22,660円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています
・25、50、100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています
・全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済
・ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コースター ピペット 2/5/50mlの型番13-2213のページです。
型番13-2213に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コースター ピペット 2/5/50ml

コースター ピペット 2/5/50ml

    コースター ピペット 10ml №4488 200入

    コースター ピペット 10ml №4488 200入

      メーカー 三商 三商
      通常価格 20,600円 21,900円
      通常出荷日 2日目~   3日目  
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ コースター ピペット -

      コースター ピペット 2/5/50mlのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      13-2216
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 型式 目盛 内容量

      38,900円

      ( 42,790円 )
      1個 あり

      3日目

      50mlNo.44900.5/10ml(マイナス)100本(25本/包)

      マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました