(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠沈管 材質PP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13-2145
遠沈管 材質PP エンチンカン 15ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,000円 ~ 41,800円
税込価格
37,400円 ~ 45,980円

【特長】・メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 材質:
    PP
  • 包装形態:
    25本/バルク
  • 仕様:
    滅菌:済
  • 内容量:
    500本

型番

13-2145 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品番
キャップ型
最大RCF
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

13-2145

NO.430766
プラグシール
-
-
500本

1個

34,000( 37,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます
・目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です(250ml、500ml遠沈管除く)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠沈管 材質PP

遠沈管 材質PP

    遠沈管 15ml №430791 500入

    遠沈管 15ml №430791 500入

      AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

      AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

        メーカー 三商 三商 AGCテクノグラス
        通常価格 34,000円 34,000円 16,000円
        通常出荷日 2日目~   2日目   1日目  
        商品タイプ スピッチ・遠沈管 - -
        材質 PP - -
        包装形態 25本/バルク - -
        仕様 滅菌:済 - -
        内容量 500本 - -

        遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました