(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューキャップチューブ SCT-150-C-S 500入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクリューキャップチューブ SCT-150-C-S 500入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,087円
税込価格
16,596円

【特長】・γ線滅菌済のキャップ付チューブ。・Oリング付ループ無しのスクリューキ...

詳細情報を確認する

型番

13-2121 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

13-2121

1個

15,087( 16,596円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・γ線滅菌済のキャップ付チューブ。
・Oリング付ループ無しのスクリューキャップがバラで付属します。
・遠心耐性:20,000RCF
・容量(ml):1.5
・規格:コニカル
・カラー:ナチュラル
・入数(本):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューキャップチューブ SCT-150-C-S 500入

スクリューキャップチューブ SCT-150-C-S 500入

    スクリューキャップチューブ SCT-200-SS-C-S 500入

    スクリューキャップチューブ SCT-200-SS-C-S 500入

      メーカー 三商 三商
      通常価格 15,087円 15,087円
      通常出荷日 2日目   2日目  

      スクリューキャップチューブ SCT-150-C-S 500入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました