(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファルコン コニカルチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13-0187
ファルコン コニカルチューブ【500個入り】 ファルコン コニカルチューブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,794円 31,584円
税込単価
39,373円 34,742円

【特長】・読みやすい2色プリントが施されています・低いタンパク吸着性。無毒性・...

詳細情報を確認する

型番

13-0187 解除

Loading...

 
カタログを表示

13-0187 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
品番
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13-0187

50
30×115
NO.352070
ラックなし
500個(1ケース)/(25本×20包)

1パック

500個入り

35,794円

31,584

( 34,742円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・読みやすい2色プリントが施されています
・低いタンパク吸着性。無毒性
・キャップは開閉が容易です
・γ線滅菌済

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファルコン コニカルチューブの型番13-0187のページです。
型番13-0187に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファルコン コニカルチューブ

ファルコン コニカルチューブ

    AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

    AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

      遠沈管 TR2001

      遠沈管 TR2001

        メーカー 三商 AGCテクノグラス ケニス
        通常価格 35,794円 16,000円 14,849円
        通常出荷日 4日目   1日目   4日目  
        商品タイプ 試験管・チューブ - -
        材質 PP - -

        ファルコン コニカルチューブのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        13-0183
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        サイズ
        (mm)
        品番 付属品 内容量

        37,493円

        ( 41,242円 )

        500個入り

        1パック あり

        4日目

        1517×120NO.352096ラックなし500個(1ケース)/(50本×10包)

        試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました