(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,100円
税込価格
14,410円

【特長】・お求めやすい価格の細胞培養製品シリーズです。・HEK(293)および...

詳細情報を確認する

型番

12-9991 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

12-9991

1個

13,100( 14,410円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすい価格の細胞培養製品シリーズです。
・HEK(293)およびVERO細胞を用いて、他社製品と培養結果を比較し、細胞増殖時間の測定や細胞染色の顕微鏡観察において、他社製品と同等という結果を得ました。
・接着細胞用表面処理済。
・パイロジェンフリー、細胞無毒性。
・放射線滅菌済。
・ネック形状はアングルタイプです。
・キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプがあります。
・本体:PS製。キャップ:HDPE製。
・製品証明書の発行が可能。
・キャップタイプ:エアーベント
・培養面積(cm^2):25
・使用容量(ml):7
・入数:200(5×40包)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入

BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入

    BioLite φ150 TC Dish 130183 120入

    BioLite φ150 TC Dish 130183 120入

      微生物培養用プレート

      微生物培養用プレート

        細胞培養用フラスコ 750ml

        細胞培養用フラスコ 750ml

          イージーフラスコ

          イージーフラスコ

            セルファクトリー

            セルファクトリー

              組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

              組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

                東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

                東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

                  器官培養/イージグリップディッシュ

                  器官培養/イージグリップディッシュ

                    組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

                    組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

                      メーカー 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                      通常価格 13,100円 12,900円 17,831円 19,678円 23,988円 8,000円 19,195円 33,414円 27,642円 22,407円
                      通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   11日目   6日目~   1日目~  

                      BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました