(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI 3971-035-SK 20入 SkyLightガラスベースディッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IWAKI 3971-035-SK 20入 SkyLightガラスベースディッシュ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,300円
税込価格
19,030円

【特長】・蓋の天面とディッシュ底面がカバーガラスになっており、顕微鏡観察の光路...

詳細情報を確認する

型番

11-0622 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

11-0622

1個

17,300( 19,030円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋の天面とディッシュ底面がカバーガラスになっており、顕微鏡観察の光路にプラスチック素材が含まれない為、微分干渉顕微鏡での精度の高い観察に最適です。
・蓋中央に、直径30mmの円形カバーガラス(厚さ:0.16~0.19mm)を装着。
・個包装。EOG滅菌済。
・底面ガラス部直径(mm):12
・カバーガラス厚(mm):0.15~0.18
・入数:20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IWAKI 3971-035-SK 20入 SkyLightガラスベースディッシュ

IWAKI 3971-035-SK 20入 SkyLightガラスベースディッシュ

    クローニングリング RING-05 10入

    クローニングリング RING-05 10入

      ボトムディッシュ D11130H 100枚

      ボトムディッシュ D11130H 100枚

        ボトムディッシュ Φ35mm

        ボトムディッシュ Φ35mm

          トランスファーセット P96009S

          トランスファーセット P96009S

            栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入

            栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入

              ペトリディッシュ 35×10 500組

              ペトリディッシュ 35×10 500組

                トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

                トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

                  東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

                  東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

                    メーカー 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 17,300円 6,565円 25,664円 21,953円 20,969円 25,700円 18,243円 53,495円 19,562円
                    通常出荷日 4日目   9日目   6日目   6日目   7日目   2日目   10日目   8日目   6日目  

                    IWAKI 3971-035-SK 20入 SkyLightガラスベースディッシュのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました