(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI ガラスベースデイッシュ 3911-035 50個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IWAKI ガラスベースデイッシュ 3911-035 50個入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,400円
税込単価
21,340円

【特長】・底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍...

詳細情報を確認する

型番

11-0606 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-0606

1個

19,400( 21,340円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。
・蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。
・カバーガラス厚0.15~0.18mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。
・個包装。EOG滅菌済。
・底面ガラス部直径(mm):12
・カバーガラス厚(mm):0.12~0.17
・グリッド:無
・入数:50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IWAKI ガラスベースデイッシュ 3911-035 50個入の型番11-0606のページです。
型番11-0606に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IWAKI ガラスベースデイッシュ 3911-035 50個入

IWAKI ガラスベースデイッシュ 3911-035 50個入

    IWAKI ガラスベースデイッシュ 3910-035 50個入

    IWAKI ガラスベースデイッシュ 3910-035 50個入

      IWAKI 3971-035-SK 20入 SkyLightガラスベースディッシュ

      IWAKI 3971-035-SK 20入 SkyLightガラスベースディッシュ

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 19,400円 24,900円 17,300円
        通常出荷日 2日目   2日目   4日目  

        IWAKI ガラスベースデイッシュ 3911-035 50個入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました