(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コラーゲン/ゼラチンコート プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コラーゲン/ゼラチンコート プレート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,000円 ~ 40,300円  特別価格 
税込価格
23,100円 ~ 44,330円  特別価格 

【特長】・タイプIコラーゲンを無菌的に塗布。初代培養における細胞接着性・伸展性...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
培養面積(cm2)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DISHΦ100mm
55
4020-010
120個

1個

40,300円

34,138

( 37,552円 )

2日目

12ウェル平底プレート
3.8
4815-010
20個

1個

21,000円

18,900

( 20,790円 )

2日目

96ウェル平底プレート
0.32
4860-010
20個

1個

27,700円

24,930

( 27,423円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプIコラーゲンを無菌的に塗布。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します(11-0204除き)
・豚皮由来組織培養用ゼラチンを無菌的に塗布。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します(11-0204、11-0182)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コラーゲン/ゼラチンコート プレート

コラーゲン/ゼラチンコート プレート

    コラーゲンコート プレート 4820-010 20入

    コラーゲンコート プレート 4820-010 20入

      コラーゲンコート ディッシュ 4000-010 200入

      コラーゲンコート ディッシュ 4000-010 200入

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 21,000円 21,900円 33,400円
        通常出荷日 2日目   2日目   2日目  
        商品タイプ PCRチューブ・プレート - -

        コラーゲン/ゼラチンコート プレートのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました