(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組織培養用ディッシュ ポリスチレン製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-0152
組織培養用ディッシュ ポリスチレン製 ソシキバイヨウヨウディッシュ 3010-060

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,900円
税込単価
26,290円

【特長】・放射線滅菌済です・エンドトキシンレベル:≦0.5EU/ml・ディッシ...

詳細情報を確認する

型番

11-0152 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-0152 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
培養面積(cm2)
型式
外径×高(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-0152

21
3010-060
57×16
300個

1個

23,900( 26,290円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射線滅菌済です
・エンドトキシンレベル:≦0.5EU/ml
・ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます
・材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています
・コロニーやプラークの計数および位置の同定に便利です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組織培養用ディッシュ ポリスチレン製の型番11-0152のページです。
型番11-0152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組織培養用ディッシュ ポリスチレン製

組織培養用ディッシュ ポリスチレン製

    組織培養用ディッシュ 3020-100 300入

    組織培養用ディッシュ 3020-100 300入

      PFAシャーレ

      PFAシャーレ

        組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン

        組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン

          メーカー 三商 三商 アズワン ケニス
          通常価格 23,900円 49,800円 4,704円 20,079円
          通常出荷日 2日目~   3日目   1日目   7日目~  
          商品タイプ シャーレ・ディッシュ - シャーレ・ディッシュ シャーレ・ディッシュ

          組織培養用ディッシュ ポリスチレン製のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          11-0155
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          培養面積
          (cm2)
          型式 外径×高
          (mm)
          内容量

          23,900円

          ( 26,290円 )
          1個 あり

          4日目

          1483030-150148×2360個

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました