(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組織培養用ディッシュ 3020-100 300入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組織培養用ディッシュ 3020-100 300入

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,800円  特別価格 
税込価格
54,780円  特別価格 

【特長】・放射線滅菌済です。・エンドトキシンレベル:≦0.5EU/ml・ディッ...

詳細情報を確認する

型番

11-0154 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

11-0154

1個

49,800円

42,185

( 46,404円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射線滅菌済です。
・エンドトキシンレベル:≦0.5EU/ml
・ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。
・材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
・コロニーやプラークの計数および位置の同定に便利です。
・最大外径×全高(mm):93×21
・培養面積(cm^2):55
・外箱入数:300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組織培養用ディッシュ 3020-100 300入

組織培養用ディッシュ 3020-100 300入

    PFAシャーレ

    PFAシャーレ

      組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン

      組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン

        メーカー 三商 アズワン ケニス
        通常価格 49,800円 4,704円 20,079円
        通常出荷日 3日目   1日目   7日目~  

        組織培養用ディッシュ 3020-100 300入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました