(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルシールキャップフラスコ 3100-025/3110-075

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブルシールキャップフラスコ 3100-025/3110-075

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,800円
税込価格
43,780円

【特長】・組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フラスコ類
  • エンドトキシンレベル:
    ≦0.5EU/ml
  • 首部形状:
    カントネック(前倒れ防止付)
  • キャップ:
    ダブルシール

型番

11-0003 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
培養面積(cm2)
口内径(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

11-0003

270
75
22
3110-075
100(外箱)

1個

39,800( 43,780円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます
・カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。
・ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています
・放射線滅菌済

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルシールキャップフラスコ 3100-025/3110-075

ダブルシールキャップフラスコ 3100-025/3110-075

    ダブルシールキャップフラスコ 3120-150 40入

    ダブルシールキャップフラスコ 3120-150 40入

      透明硝酸性窒素還元用カラム 15/25

      透明硝酸性窒素還元用カラム 15/25

        メーカー 三商 三商 東京硝子器械
        通常価格 39,800円 36,300円 26,149円
        通常出荷日 4日目   4日目   3日目  
        商品タイプ フラスコ類 - -
        エンドトキシンレベル ≦0.5EU/ml - -
        首部形状 カントネック(前倒れ防止付) - -
        キャップ ダブルシール - -

        ダブルシールキャップフラスコ 3100-025/3110-075のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました