(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,435円
税込単価
33,479円

【特長】・手のひらサイズの小型、軽量2レンジメガです。・電圧レンジ別に色分けを...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    2
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    あり
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • 寸法(mm):
    137×40×90
  • 本体質量(g):
    340
  • 付属品:
    リモートスイッチ付測定プローブセット、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池

型番

MODEL3145A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MODEL3145A

125 ~ 250
0.02~50
479-6748
4560187060311

1個

30,435( 33,479円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズの小型、軽量2レンジメガです。
・電圧レンジ別に色分けをした、見やすいスケール目盛りです。
・測定スイッチを手元で操作可能なリモートスイッチ付測定プローブ標準装備です。
・CE規格品です。
・JISC1302:2002準拠品です。
【用途】
・絶縁抵抗の測定

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

MODEL3145Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145Aの型番MODEL3145Aのページです。
型番MODEL3145Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

    デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

    デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

        アナログ接地抵抗計 4102A

        アナログ接地抵抗計 4102A

          デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

          デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

            ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

            ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

              デジタル・オシロスコープ AD-5142D

              デジタル・オシロスコープ AD-5142D

                ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

                ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

                  デジタルマルチテスター PS8a

                  デジタルマルチテスター PS8a

                    デジタルストレージオシロスコープ 3-6700シリーズ

                    デジタルストレージオシロスコープ 3-6700シリーズ

                      マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

                      マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

                        デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

                        デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

                          ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                          ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                            メーカー 共立電気計器 マルチ計測器 テクシオ・テクノロジー 共立電気計器 東京硝子器械 エスコ エー・アンド・デイ エスコ 東京硝子器械 アズワン エヌエフ回路設計ブロック 横河計測株式会社 エヌエフ回路設計ブロック
                            通常価格 30,435円 24,066円 31,132円 36,502円 29,889円 6,980円 104,087円 5,980円 9,157円 4,980円 228,000円 49,854円 108,000円
                            通常出荷日 1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 15日目   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 - - 本体 - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル アナログ デジタル - - デジタル - - - - - - - -
                            レンジ数 2 3 - - 5 - - - - - - - -
                            オートディスチャージ機能(自動放電機能) あり あり - - なし - - - - - - - -
                            コンパレータ機能 なし なし - - あり - - - - - - - -

                            アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MODEL3144A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格測定電圧
                            (V)
                            絶縁抵抗測定範囲
                            (MΩ)
                            トラスココード JANコード

                            30,435円

                            ( 33,479円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            250 ~ 5000.05~100479-67304560187060304

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました