(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管用テーパねじゲージ(R) リングゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R1/8-TR
管用テーパねじゲージ(R) リングゲージ クダヨウテーパネジゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,144円
税込単価
35,358円

管、管用部品等の結合を目的とし、通りゲージ、止まりゲージを用いて製品ねじの合否...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • 硬度(HRC):
    58~64
  • 材質:
    SKS31

型番

R1/8-TR 解除

Loading...

製品仕様

管用テーパねじゲージ(R)リングゲージの外観

管用テーパねじゲージ(R)リングゲージの外観

R1/16、R1/8、R1/4、R3/8、R1/2の寸法図

R1/16、R1/8、R1/4、R3/8、R1/2の寸法図

R3/4、R1の寸法図

R3/4、R1の寸法図

RとPTの相違点

  1. 1.Rねじゲージではねじリングゲージとねじプラグゲージが独立し、ねじリングゲージには点検プラグゲージ(CP)が用いられる。
  2. 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されている。

管とケージとの関係図

Rの場合:管とケージとの関係図

Rの場合:管とケージとの関係図

PTの場合:管とケージとの関係図

PTの場合:管とケージとの関係図

注意・禁止事項

  1. ※1Rねじゲージの場合、ねじリングゲージの摩耗限界を点検プラグゲージ(CP)で検査できますが、PTねじゲージは、ねじプラグゲージを製品の判定とねじリングゲージの検査に使用する為、ねじプラグゲージが極端に摩擦した場合、ねじリングゲージの検査ができなくなります。
  2. ※2製品めねじの口元の面取りは必要以上に大きくしないで下さい。判定に悪影響を及ぼす恐れがあります。
  3. ※3RねじとPTねじの製品寸法は同一ですが、ゲージは異なりますので混用は避けて下さい。ゲージ方式が違う為、トラブルの原因になります。切り換え時期を明確にして移行して下さい。

開発秘話

 

当該JIS原案作成の中心としゲージ規格を制定しました。74年間、耐摩耗性を持たせるためにSKS31という材質を使用しています。研磨加工後に製品精度向上の為に行うラッピング技術を発展継続しています。

 
商品情報を表示

R1/8-TR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
ねじの種類
呼び
ピッチP
D寸(mm)
寸法 T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R1/8-TR

ねじリングゲージ
管用テーパねじ
1/8
28
32
4.876
10

1個

32,144( 35,358円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

管、管用部品等の結合を目的とし、通りゲージ、止まりゲージを用いて製品ねじの合否を検査するゲージ。
【特長】
・PTもあるが、RとPTではゲージが異なり、製品ねじは全く同一の寸法。
・JISマーク表示許可を得ていて、端面がゲージの切欠きの範囲内にあれば合格。
・JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテーパねじゲージ。
・一貫生産により完全にトレーサブルで、ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。
・熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
【用途】
・ねじ加工が決められた通りに行われたかを総合検査する為に使用。
・JISB0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじゲージ(R) リングゲージの型番R1/8-TRのページです。
型番R1/8-TRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管用テーパねじゲージ(R) リングゲージ

管用テーパねじゲージ(R) リングゲージ

    管用テーパねじゲージ(R) プラグゲージ

    管用テーパねじゲージ(R) プラグゲージ

      管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) プラグ

      管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) プラグ

        限界ねじリングゲージ 旧JISリング工作用

        限界ねじリングゲージ 旧JISリング工作用

          管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) リング

          管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) リング

            限界ねじリングゲージ 旧JISリング検査用

            限界ねじリングゲージ 旧JISリング検査用

              限界ねじリングゲージ ISOリング

              限界ねじリングゲージ ISOリング

                限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ工作用

                限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ工作用

                  限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用

                  限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用

                    管用平行ねじゲージ(LG) (G) A級JIS(ISO等級) リング

                    管用平行ねじゲージ(LG) (G) A級JIS(ISO等級) リング

                      管用テーパねじリングゲージ(R)

                      管用テーパねじリングゲージ(R)

                        管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) セット品

                        管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) セット品

                          管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) セット品

                          管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) セット品

                            メーカー 第一測範製作所 第一測範製作所 オーエスジー 第一測範製作所 オーエスジー 第一測範製作所 第一測範製作所 第一測範製作所 第一測範製作所 オーエスジー 測範社 オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 32,144円 22,899円 26,132円 24,880円 31,361円 25,611円 23,895円 13,159円 13,159円 26,509円 31,656円 53,862円 40,730円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度(HRC) 58~64 58~64 - 58~64 - 58~64 58~64 58~64 58~64 - - - -
                            材質 SKS31 SKS31 - SKS31 - SKS31 SKS31 SKS31 SKS31 - - - -

                            管用テーパねじゲージ(R) リングゲージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 管用テーパねじRの判定方法を教えてください。
                            A
                            Rは切欠けが2段ありますが、小径から見て1段目~2段目の範囲内に入れば合格です。
                            Q RとPTの違いを教えてください。
                            A
                            Rは現行JIS規格です。RにないサイズはPTの規格が使用されています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R1/2-TR
                            R3/4-TR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ ねじの種類 呼び ピッチP D寸
                            (mm)
                            寸法 T
                            (mm)

                            45,397円

                            ( 49,937円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10ねじリングゲージ管用テーパねじ1/214459.979

                            52,688円

                            ( 57,957円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10ねじリングゲージ管用テーパねじ3/4146311.339

                            栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました