(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

家具転倒防止ポール EA979BCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

家具転倒防止ポール EA979BCシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,944円
税込単価
7,638円

【仕様】・家具転倒防止ポール EA979BCシリーズです。・2つの支点にする事...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    2つの支点にする事で安定感向上
  • 耐圧:
    約200kg
  • 脚サイズ:
    80×360mm(脚サイズとは土台部分のタテ×ヨコです)
  • 材質:
    パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ成形品/ABS樹脂、EVA

型番

78-0994-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
コード品番
取付範囲(高さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78-0994-11

約2.8kg
コード品番/EA979BC-3
500/800mm

1個

6,944( 7,638円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・家具転倒防止ポール EA979BCシリーズです。
・2つの支点にする事で安定感向上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家具転倒防止ポール EA979BCシリーズの型番78-0994-11のページです。
型番78-0994-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

家具転倒防止ポール EA979BCシリーズ

家具転倒防止ポール EA979BCシリーズ

    家具転倒防止ポール(2本)

    家具転倒防止ポール(2本)

      家具転倒防止ポール(2個)

      家具転倒防止ポール(2個)

        落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ

        落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ

          メーカー アズワン エスコ エスコ アズワン
          通常価格 6,944円 6,689円 6,000円 2,630円
          通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
          詳細 2つの支点にする事で安定感向上 - - -
          耐圧 約200kg - - -
          脚サイズ 80×360mm(脚サイズとは土台部分のタテ×ヨコです) - - -
          材質 パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ成形品/ABS樹脂、EVA - - 取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、テープ粘着材:アクリル系

          家具転倒防止ポール EA979BCシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました