(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパータンク 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパータンク 丸型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,288円 ~ 72,612円
税込価格
43,217円 ~ 79,873円

【特長】底部が傾斜構造ですので液残りがない丸型のテーパータンクです。

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    コック付
  • 使用温度範囲(℃):
    0~70

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
胴径(φmm)
口内径(φmm)
袴高さ(mm)
商品詳細種別
材質
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
579
440
93
131
50L ネジキャップ・キャスター無
本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、コック/ポリプロピレン(PP)

1個

39,288( 43,217円 )

1日目

  • 注文停止中
100
853
570
240
222
100L ネジキャップ・キャスター無
本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、コック/塩化ビニル樹脂(PVC)

1個

72,612( 79,873円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
底部が傾斜構造ですので液残りがない丸型のテーパータンクです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパータンク 丸型

テーパータンク 丸型

    ねじ口瓶丸型白(デュラン(R))

    ねじ口瓶丸型白(デュラン(R))

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 39,288円 54,804円
      通常出荷日 1日目~   12日目~  
      仕様 コック付 青キャップ付き
      使用温度範囲(℃) 0~70 -

      テーパータンク 丸型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました