(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微少流量計 OFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

微少流量計 OFシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,590円 ~ 73,623円  特別価格 
税込価格
75,449円 ~ 80,985円  特別価格 

【特長】・瞬時・積算流量が一体で測定可能です。・多少粘度のある液体でも計測でき...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    瞬時・積算流量
  • 電源:
    リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可)
  • 最高使用圧力:
    0.5MPa(5kgf/cm2)
  • 計量液体:
    冷温水・軽油・灯油・重油・弱酸・弱アルカリ
  • 主要部材質:
    ケースロータ(PPS(ポリフェニンレンサルファイド))・FKM(フッ素ゴム)・sic

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
流量範囲(L/min)
詳細
接続
重量
表示単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05~0.85(0.8~2mPa・s未満)
最大流量時の圧力損失は4KPa以下(0.04kgf/cm2)となります。(水の場合)
R1/4(PT1/4オネジ)
約240g
瞬時/0.000L/min、積算/00000.000L

1個

68,590( 75,449円 )

1日目

0.35~5(0.8~2mPa・s未満)
最大流量時の圧力損失は10KPa以下(0.08kgf/cm2)となります。
R1/2(PT1/2オネジ)
約260g
瞬時/0.00L/min、積算/000000.00L

1個

73,623円

67,821

( 74,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬時・積算流量が一体で測定可能です。
・多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微少流量計 OFシリーズ

微少流量計 OFシリーズ

    ガス流量計

    ガス流量計

      吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

      吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

        流量センサー

        流量センサー

          基準流量計 028300シリーズ

          基準流量計 028300シリーズ

            フロート式流量計 FR/FS

            フロート式流量計 FR/FS

              大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

              大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                フロート式レベルセンサ FS-2S

                フロート式レベルセンサ FS-2S

                  マグネット式レベルセンサ FM-11

                  マグネット式レベルセンサ FM-11

                    瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                    瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                      フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                      フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                        石鹸膜流量計(500mL/1L用)

                        石鹸膜流量計(500mL/1L用)

                          メーカー アズワン ケニス アズワン 愛知時計電機 アズワン ヤマト産業 コフロック ノーケン ノーケン 愛知時計電機 ヤマト産業 アズワン
                          通常価格 68,590円 102,900円 90,154円 20,900円 66,000円 7,620円 71,700円 23,553円 29,191円 68,028円 8,720円 28,500円
                          通常出荷日 1日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 39日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~  
                          タイプ 瞬時・積算流量 - - - - - - - - - - -
                          電源 リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) - - - - - - - - - - -
                          最高使用圧力 0.5MPa(5kgf/cm2) - - - - - - - - - - -
                          計量液体 冷温水・軽油・灯油・重油・弱酸・弱アルカリ - - - - - - - - - - -
                          主要部材質 ケースロータ(PPS(ポリフェニンレンサルファイド))・FKM(フッ素ゴム)・sic - - - - - - - - - - -

                          微少流量計 OFシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました