(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス汎用容器 目盛付 ST-Mシリーズ

型番:62-1371-43
ステンレス汎用容器 目盛付 ST-Mシリーズ ステンレスハンヨウヨウキ メモリツキ 36L

通常単価(税別)
25,318円
税込単価
27,850円
  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 目盛長さ:
    約25mm
  • 材質詳細:
    容器本体・蓋・取手:SUS304
  • 表面処理:
    内外面バフ研磨

型番

62-1371-43 解除

Loading...

62-1371-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
重量
容量詳細
寸法
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-1371-43

20~59
4.8kg
36L
Φ360×H360mm
目盛付 36L

1個

25,318( 27,850円 )

10日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス汎用容器 目盛付 ST-Mシリーズの型番62-1371-43のページです。
型番62-1371-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス汎用容器 目盛付 ST-Mシリーズ

ステンレス汎用容器 目盛付 ST-Mシリーズ

    ステンレス密閉容器 目盛付(クリップ式) CTH-Mシリーズ

    ステンレス密閉容器 目盛付(クリップ式) CTH-Mシリーズ

      PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

      PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

        PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズ

        PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズ

          ステンレス広口ボトル PSシリーズ

          ステンレス広口ボトル PSシリーズ

            シール座付ステンレス汎用容器 ST-LZシリーズ

            シール座付ステンレス汎用容器 ST-LZシリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 11,000円 16,400円 51,154円 51,154円 54,371円 17,600円
              通常出荷日 1日目~   8日目~   19日目   19日目   12日目   12日目  
              商品タイプ タンク - - - - -
              材質 SUS304 - - - - -
              目盛長さ 約25mm - - - - -
              材質詳細 容器本体・蓋・取手:SUS304 - - - - -
              表面処理 内外面バフ研磨 - - - - -

              ステンレス汎用容器 目盛付 ST-Mシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              62-1371-39
              62-1371-40
              62-1371-41
              62-1371-44
              62-1371-45
              62-1371-46
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (L)
              重量 容量詳細 寸法 商品詳細種別

              13,553円

              ( 14,908円 )
              1個 -

              12日目

              10.0~19.91.8kg10LΦ240×H240mm目盛付 10L

              16,282円

              ( 17,910円 )
              1個 -

              10日目

              10.0~19.92.5kg15LΦ270×H270mm目盛付 15L

              19,700円

              ( 21,670円 )
              1個 -

              1日目

              20~593.0kg20LΦ300×H300mm目盛付 20L

              30,682円

              ( 33,750円 )
              1個 -

              10日目

              20~595.3kg45LΦ387×H390mm目盛付 45L

              33,506円

              ( 36,857円 )
              1個 -

              1日目

              20~596.3kg50LΦ387×H480mm目盛付 50L

              36,894円

              ( 40,583円 )
              1個 -

              10日目

              60~997.4kg65LΦ430×H450mm目盛付 65L

              ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました