(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-1369-49
PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L PTFEパッキンツキテイブコウバイガタステンレスミッ

通常単価(税別)
208,762円
税込単価
229,638円

【特長】・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • ドレンサイズ:
    1Sへルール
  • 傾斜(H3):
    20mm
  • 材質詳細:
    容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
  • 表面処理:
    内外面バフ研磨

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

62-1369-49 解除

Loading...

商品情報を表示

62-1369-49 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-1369-49

100L
16

1個

208,762( 229,638円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です
・底板が排出方向へ傾斜しているので、液体がスムーズに排出できます
・排出口が容器側面に付いているので、配管の取り回しが短くできます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100Lの型番62-1369-49のページです。
型番62-1369-49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L

PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L

    PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE-30 20L

    PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE-30 20L

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 202,164円 66,600円
      通常出荷日 19日目   19日目  
      商品タイプ タンク -
      材質 ステンレス -
      ドレンサイズ 1Sへルール -
      傾斜(H3) 20mm -
      材質詳細 容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂) -

      PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100Lのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      62-1369-48
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 重量
      (kg)

      202,164円

      ( 222,380円 )
      1個 -

      19日目

      80L15

      タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました