(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 450シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-1362-75
径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 450シリーズ ケイ50MMメンブレンヨウフィルターホルダークミアワセヨ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,458円
税込単価
74,204円

PTFE製のメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品。孔サイズの異なる4...

詳細情報を確認する

型番

62-1362-75 解除

Loading...

商品情報を表示

62-1362-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-1362-75

1~2

1個

67,458( 74,204円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFE製のメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品。
孔サイズの異なる4種類からお選びいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 450シリーズの型番62-1362-75のページです。
型番62-1362-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 450シリーズ

径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 450シリーズ

    セルストレーナー 黄/白/青

    セルストレーナー 黄/白/青

      13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

      13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

        メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 67,017円 12,801円 91,722円
        通常出荷日 8日目   7日目~   17日目  
        商品タイプ メンブレンフィルター - -
        入数 1袋50枚セット - -
        材質 PTFE製 - -

        径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 450シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        62-1362-73
        62-1362-74
        62-1362-76
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        孔径
        (μm)

        238,221円

        ( 262,043円 )
        1個 あり

        8日目

        0.2

        249,777円

        ( 274,755円 )
        1個 あり

        8日目

        0.45

        67,017円

        ( 73,719円 )
        1個 あり

        8日目

        5~6

        メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました