(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

型番:62-1362-40
ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ ポータブルテンビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,092円
税込単価
80,401円

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群様々な計量アプリケーションおよびインター...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
  • 計量モード:
    重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
  • 本体重量:
    1kg
  • 通信出力:
    RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
  • 本体寸法:
    202×224×54mm
  • 表示部:
    フルカラーVGAタッチパネル
  • 安定時間(代表値):
    1秒
  • 電池寿命:
    アルカリ乾電池使用時にて約7時間

型番

62-1362-40 解除

Loading...

カタログを表示

62-1362-40の仕様・寸法情報

商品タイプ電子天秤秤量(g)620
最小表示(mg)10計量皿サイズ(mm)Φ120
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)計量モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
繰り返し性(標準偏差)0.01g最小表示-
本体重量1kg通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
ひょう量-本体寸法202×224×54mm
表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(代表値)1秒
商品詳細種別-直線性±0.02g
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約7時間 - -

型番リスト

型番
商品タイプ
秤量(g)
最小表示(mg)
計量皿サイズ(mm)
繰り返し性(標準偏差)
最小表示
ひょう量
商品詳細種別
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
62-1362-40

62-1362-40

電子天秤
620
10
Φ120
0.01g
-
-
-
±0.02g

1個

73,092( 80,401円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズの型番62-1362-40のページです。
型番62-1362-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

    電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズ

    電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズ

      分析天びん 風防扉自動開閉タイプ EXシリーズ

      分析天びん 風防扉自動開閉タイプ EXシリーズ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 57,010円 47,773円 277,654円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目  
        電源 ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) - AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
        計量モード 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド 重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC
        本体重量 1kg - -
        通信出力 RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) -
        本体寸法 202×224×54mm - -

        ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        62-1362-38
        62-1362-39
        62-1362-45
        62-1362-46
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ 秤量
        (g)
        最小表示
        (mg)
        計量皿サイズ
        (mm)
        繰り返し性(標準偏差) 最小表示 ひょう量 商品詳細種別 直線性

        57,010円

        ( 62,711円 )
        1個 -

        12日目

        電子天秤22010Φ1200.01g---±0.01g

        71,030円

        ( 78,133円 )
        1個 -

        1日目

        電子天秤42010Φ1200.01g---±0.01g

        62,865円

        ( 69,152円 )
        1個 -

        1日目

        電子天秤2200100170×1400.1g---±0.1g

        69,628円

        ( 76,591円 )
        1個 -

        1日目

        電子天秤6200100170×1400.1g---±0.1g
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ 秤量
        (g)
        最小表示
        (mg)
        計量皿サイズ
        (mm)
        繰り返し性(標準偏差) 最小表示 ひょう量 商品詳細種別 直線性

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト