(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:62-1061-34
ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ フッソジュシ PFA ツギテ ニードルバルブ

通常単価(税別)
25,600円
税込単価
28,160円

【特長】・FIT-ONE継手と一体型ですので、接続が容易です。・ 本体はPTF...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 最高使用温度:
    100℃
  • 環境温度範囲:
    60℃
  • 作動方式:
    手動
  • 接続:
    FIT-ONE
  • 最高使用圧力:
    0.7MPa

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

型番

62-1061-34 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 最高使用温度:200℃(インパクトリング材質による)
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • 使用流体:液体
  • 適用チューブ:PFA/PTFEチューブ
  • 製品材質 ナット:PFA、本体:PFA/PTFE

【特長】
FIT-ONEはシンプル形状で初めてチューブの確実な抜け止めを実現しました。

■安全で確実な引抜抵抗
全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れる事により完全に解決しました。

ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ  特長1

インパクトリングを本体がチューブを確実にはさみ込み、従来にない高い引抜力を維持します。

ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ  特長2

インパクトリングをナットが外側から押え付けて確実に固定するため、漏れや抜けがなく液溜りも最小となります。

■低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現

低い締め付けトルクで確実な引抜抵抗を得られるため本体内径の流路が大きく確保でき、圧力損失を最小限にするとともに液の溜りを少なくし液置換特性を向上しました。
ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ  特性3

■クリックゲージで締付管理が容易
クリックゲージが最も適切な締め付け位置を知らせるため、継手を損傷することなく最大性能を発揮させることができます。

ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ  特長4
ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ  特長5

ナットを締め付けた時、ナット端部の突起とクリックゲージが接触し音と感触及び目視で最適な位置に締め付けられたことがわかります。

ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ  特長6

使用方法・使用事例

使用方法

【組立方法】

ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ  組立方法
 
商品情報を表示

62-1061-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
流量範囲(ml/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-1061-34

3

1個

25,600( 28,160円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FIT-ONE継手と一体型ですので、接続が容易です。
・ 本体はPTFE・PFAを使用していますので、各種薬液に対応できます。

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズの型番62-1061-34のページです。
型番62-1061-34に関する仕様情報を記載しております。

ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
62-1061-35
62-1061-36
62-1061-37
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
流量範囲
(ml/min)

25,600円

( 28,160円 )
1個 -

19日目

6

25,600円

( 28,160円 )
1個 -

12日目

3.18(1/8")

25,600円

( 28,160円 )
1個 -

19日目

6.35(1/4")

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました