(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂PFA継手レデューシングユニオンティアダプタ(Sタイプ) RUTAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂PFA継手レデューシングユニオンティアダプタ(Sタイプ) RUTAシリーズ

通常価格(税別)
8,180円 ~ 13,900円
税込価格
8,998円 ~ 15,290円

【特長】・ふっ素樹脂チューブ(PFA/PTFE)の接続に使用します。・インパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 使用圧力(MPa):
    0.7MPa(最高)
  • 詳細タイプ:
    配管継手
  • 最高使用温度:
    150℃(高温用インパクトリング使用時は200℃)
  • 材質:
    フッ素樹脂(PFA/PTFE)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

【仕様】
最高使用温度:200℃(インパクトリング材質による)
最高使用圧力:0.7MPa
使用流体:液体
適用チューブ:PFA / PFTEチューブ
ナット材質:PFA
本体材質:PFA / PTFE
ふっ素樹脂PFA継手レデューシングユニオンティアダプタ(Sタイプ) RUTAシリーズ 製品画像

製品の基本仕様・特徴

■安全で確実な引抜抵抗

全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決。
インパクトリングと本体がチューブを確実にはさみ込み、従来にない高い引抜力を維持。
インパクトリングをナットが外側から押え付けて確実に固定するため漏れや抜けがなく液溜りも最小。

ふっ素樹脂PFA継手レデューシングユニオンティアダプタ(Sタイプ) RUTAシリーズ 製品特長
 

■低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現

低い締め付けトルクで確実な引抜抵抗を得られるため本体内径の流路が大きく確保でき、圧力損失を最小限にするとともに液の溜りを少なくし液置換特性を向上。

ふっ素樹脂PFA継手レデューシングユニオンティアダプタ(Sタイプ) RUTAシリーズ 製品特長
 
 

■クリックゲージで締付管理が容易

クリックゲージが最も適切な締め付け位置を知らせるため、継手を損傷することなく最大性能を発揮させることが可能。
ナットを締め付けた時、ナット端部の突起とクリックゲージが接触し音と感触及び目視で最適な位置に締め付けられたことが分かる。

ふっ素樹脂PFA継手レデューシングユニオンティアダプタ(Sタイプ) RUTAシリーズ 製品特長
 
 

使用方法・使用事例

ふっ素樹脂PFA継手レデューシングユニオンティアダプタ(Sタイプ) RUTAシリーズ 使用方法
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用チューブ径1
適用チューブ径2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/8"(9.53)
1/2"(12.7)
1個

1個

13,900( 15,290円 )

12日目

3/8"(9.53)
1/4"(6.35)
1個

1個

10,800( 11,880円 )

12日目

8
12
1個

1個

8,180( 8,998円 )

12日目

8
6
1個

1個

10,900( 11,990円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂チューブ(PFA/PTFE)の接続に使用します。
・インパクトリング方式により確実な締め付けを実現。
・お手持ちのヒートガンとフレア治具(別売)にてチューブをフレア加工させナットを締め付けるだけ。

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂PFA継手レデューシングユニオンティアダプタ(Sタイプ) RUTAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました