(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

薄手・高強度でフィット感に優れたNBR製のプロテクガードグローブ。

詳細情報を確認する

  • 厚さ:
    0.06mm

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

62-2177-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用用途
商品タイプ
サイズ
詳細タイプ
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-2177-05

作業用
ニトリルゴム
XS
パウダーフリー/食品衛生法適合品
-
1箱(100枚入)

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄手・高強度でフィット感に優れたNBR製のプロテクガードグローブ。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロテクガードダークブルーニトリルグローブの型番62-2177-05のページです。
型番62-2177-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

    シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

    シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

      メーカー アズワン シンガー(宇都宮製作)
      通常価格 1,400円 3,665円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      厚さ 0.06mm -

      プロテクガードダークブルーニトリルグローブのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      62-2177-07
      62-2177-08
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      使用用途 商品タイプ サイズ 詳細タイプ 材質 内容量

      1,400円

      ( 1,540円 )
      1個 あり

      1日目

      作業用ニトリルゴムMパウダーフリー/食品衛生法適合品-1箱(100枚入)

      1,400円

      ( 1,540円 )
      1個 あり

      1日目

      作業用ニトリルゴムLパウダーフリー/食品衛生法適合品-1箱(100枚入)

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました