(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 校正プレートセット TGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9953-49
膜厚計 校正プレートセット TGシリーズ アズワンショウヒン

通常価格(税別)
1,300円 ~ 2,000円
税込価格
1,430円 ~ 2,200円

【特長】・塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。・255点...

詳細情報を確認する

  • 商品詳細種別:
    校正プレートセット

型番

61-9953-49 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9953-49

TG-01U付属校正プレートの交換用オプション

1個

1,300( 1,430円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
・255点のメモリーが出来ます。
・HI/LO設定やMAX/MIN/AVE機能付きです。
・簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
・バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計 校正プレートセット TGシリーズ

膜厚計 校正プレートセット TGシリーズ

    スタッドファインダー

    スタッドファインダー

      デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

      デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

        メタルキャッチャー 78674

        メタルキャッチャー 78674

          ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ

          ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ

            0.1-1.4 クラックスケール

            0.1-1.4 クラックスケール

              膜厚計 LH-373

              膜厚計 LH-373

                デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                  膜厚計 LE-373

                  膜厚計 LE-373

                    デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

                    デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

                      膜厚計 LZ-373

                      膜厚計 LZ-373

                        電磁膜厚計 LE-373

                        電磁膜厚計 LE-373

                          メーカー アズワン エスコ ケット科学研究所 シンワ測定 アズワン エスコ 東京硝子器械 ケット科学研究所 東京硝子器械 グッドマン 東京硝子器械 ケット科学研究所
                          通常価格 1,300円 5,580円 113,823円 1,520円 111,001円 670円 249,103円 352,000円 183,143円 653,172円 323,308円 198,000円
                          通常出荷日 9日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   4日目   5日目   3日目  
                          商品詳細種別 校正プレートセット - - - - - - - - - - -

                          膜厚計 校正プレートセット TGシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました