(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検相・検電器

検相・検電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

【特長】・検電機能を兼ね備えた非接触タイプのペン型検相器です。・三相四線式配電...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検相器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    100~1000
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×2
  • 型番:
    VP-01U
  • 寸法:
    21×26×153
  • 本体質量:
    50
  • 付属品:
    取扱説明書、テスト用電池

型番

61-9953-47 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9953-47

1個

9,200( 10,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検電機能を兼ね備えた非接触タイプのペン型検相器です。
・三相四線式配電線における相順のずれ(正相・逆相・同相)を検出できます。
・LEDとブザーにより、耳と目で検相、検電の確認ができます。
・従来のケーブル式検相器に比べ、短時間で作業が出来ます。
・ペン型なので携帯に便利です。
【商品仕様】
・電圧範囲:AC100~1000V
・周波数:45Hz~65Hz
・使用温湿度:-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)
・保存温湿度:-20~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
・電池:単4形乾電池×2個
・電池寿命:約150時間(アルカリ乾電池使用時)
・寸法:W21×H153×D26mm
・重量:約40g(電池含む)
・付属品:取扱説明書
・校正:不可

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

61-9953-47で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

検相・検電器の型番61-9953-47のページです。
型番61-9953-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検相・検電器

検相・検電器

    検相器 非接触式 スリムタイプ

    検相器 非接触式 スリムタイプ

      検相器 非接触式 ワイドタイプ

      検相器 非接触式 ワイドタイプ

        検電器 DX-04

        検電器 DX-04

          検相器(活線,検電チェック)

          検相器(活線,検電チェック)

            検電器 3480

            検電器 3480

              検電器 3481

              検電器 3481

                長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

                長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

                  24-1000V ACポケット検電器

                  24-1000V ACポケット検電器

                    デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

                    デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

                      キューマルチメータ KEW1030

                      キューマルチメータ KEW1030

                        アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                        アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                          カード型デジタルマルチメーター AD-5501

                          カード型デジタルマルチメーター AD-5501

                            メーカー アズワン エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 長谷川電機工業 エスコ アズワン 東京硝子器械 カイセ アズワン
                            通常価格 9,200円 23,570円 26,890円 5,000円 9,200円 4,200円 4,800円 108,318円 2,710円 16,800円 7,000円 3,896円 3,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   5日目   5日目   4日目   2日目   当日出荷可能 12日目~   9日目   6日目   8日目  
                            商品区分 検相器 検相器 検相器 検電器 検相器 検電器 検電器 検電器 検電器 - - - -
                            測定範囲:交流電圧(V) 100~1000 70~600 70~1000 80~600 100~1000 40~600 40~600 20000~80500 24~1000 - - - -
                            検出方式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 - - - -
                            感度調節機能 なし なし なし あり なし あり あり なし あり - - - -
                            電池残量チェック機能 あり あり あり あり なし あり あり あり なし - - - -

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました